- 品番:
- DK 7111000
- 製品説明
- 482.6 mm (19インチ) マウンティングレールの側面などに取り付け、柔軟でシステムに最適なケーブル処理を実現します。
- 材質
- スチール
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 寸法:
- 高さ: 65 mm
奥行: 125 mm - 1パック
- 10 個
- 純質量
- 0.8 kg
- 総質量
- 0.899 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 4.8 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 83024200
- EAN
- 4028177124905
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 製品説明
- DK Cable shunting ring, DxH: 125x65 mm, zinc-plated