ケーブルガイドハンガー

品番: DK 7111900

482.6 mm (19インチ) マウンティングレールの側面などに取り付け、柔軟でシステムに最適なケーブル処理を実現します。

品番:
DK 7111900
製品説明
482.6 mm (19インチ) マウンティングレールの側面などに取り付け、柔軟でシステムに最適なケーブル処理を実現します。
材質
スチール
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
寸法:
高さ: 85 mm
奥行: 125 mm
1パック
10 個
純質量
0.95 kg
総質量
0.991 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
5.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
83024200
EAN
4028177147928
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
製品説明
DK Cable shunting ring, TxH: 125x85 mm
資料
Info sheet