- 品番:
- DK 7113000
- 同梱品
- アース用レール、E-Cu 57、DIN EN 12 163、DIN EN 13 601に準拠、15 x 5 mm
ねじ(M5)付き接続ポイント 20箇所
アース線用ターミナル 25 mm² 2箇所
絶縁ブラケット 2個
取り付け部品を含む - 寸法:
- 幅: 15 mm
高さ: 5 mm
長さ: 450 mm - 適用
- エンクロージャータイプ: AX
VX
VX IT
TS
TS IT
AX ウォール型キャビネット、3分割型
幅: > 600 mm
奥行: > 600 mm
幅/奥行き: 800 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.402 kg
- 総質量
- 0.436 kg
- 関税率番号
- 74198090
- EAN
- 4028177124943
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- 製品説明
- DK アースレール (水平型)、長さ 450 mm、適用幅/奥行 600 mm から
- 適合宣言書
- 製造者宣言書
- 資料
- Info sheet