ブランクパネル、482.6 mm (19インチ) 工具不要

品番: DK 7151305

482.6 mm(19インチ)架装面内部の空いているスペースを塞ぐために使用します。

品番:
DK 7151305
製品説明
482.6 mm(19インチ)取り付け面にできた空間を塞ぐためのブランクパネルです。工具が不要なので、場所を選ばず簡単に着脱ができて便利です。ラック内で機器が密集している部分にブランクパネルを用いて、通気・換気を促す動線を作ることもできます。
仕様
高さユニット 3 U (3 x 1U)
材質
プラスチック
耐燃性 UL 94 HB準拠、ハロゲンフリー
表面
つや消し
塗装色
RAL 9005
同梱品
ブランクパネル、高さ 3U、クイック固定機能付き
Build-up height
3 U
寸法:
幅: 482.6 mm
1パック
3 個
純質量
1.011 kg
総質量
1.16 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177709263
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
製品説明
DK Blanking panel, 482.6 mm (19"), 3 U, Toolless fixing, RAL 9005