- 品番:
- DK 7200210
- 仕様
- 接続ケーブル
- 製品説明
- 各種のプラグやソケット(Schuko/C13/C14/C19/C20)が付いている接続ケーブルと延長ケーブル。PVC 3線ケーブル。
- 用途
- CMC III 電源ユニット
- CMC III パワーユニット
- 断面
- 1 mm²
- 接続ケーブル長さ
- 1.8 m
- プラグ (タイプ)
- D、Schuko (タイプF、CEE 7/4)
- F/B (タイプE、CEE 7/5)
- 定格電圧
- 230 V
- ソケット
- 電気機器コネクター(ソケット型) C13
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.21 kg
- 総質量
- 0.213 kg
- 関税率番号
- 85444290
- EAN
- 4028177164314
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- 製品説明
- DK Connection cable, L: 1,8 m, 230 V, Connector: CEE 7/4 (type F), CEE 7/5 (type F), Jack: IEC 320 socket C13, For CMC