ケーブルガイドパネル 鋼製ハンガー付き

品番: DK 7257.005

ケーブルガイド5個付きパッチケーブルの水平集配線用

品番:
DK 7257.005
製品説明
ケーブルガイド5個付きパッチケーブルの水平集配線用。
材質
パネル:鋼板
ケーブルガイド:鋼板製
表面
パネル:塗装処理
ケーブルガイド:亜鉛メッキ
塗装色
RAL 9005
注記:
寸法は、外形寸法のことです。
寸法:
幅: 482.6 mm
高さ単位(ユニット)
1 U
ケーブルガイド寸法
Ring depth: 105 mm
Ring height: 43 mm
1パック
1 個
純質量
0.7 kg
総質量
0.744 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
3.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94039910
EAN
4028177492080
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
製品説明
DK Cable management panel, 1 U, with steel rings