奥行きレール データラック用

品番: DK 7401000

データラック内の2つの482.6 mm(19インチ)架装面の固定と安定化用、縦方向に調整可能。

品番:
DK 7401000
製品説明
データラック内の2つの482.6 mm(19インチ)取り付け面の固定と安定に。奥行きレールは、250、300 および 350 mm の間隔で、取り付け面に合わせて調整できます。
材質
鋼板製
表面
塗装
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
取り付け可能寸法
Installation depth for components: 482.6 mm
取り付け可能幅、コンポーネント用: 19"
1パック
2 個
純質量
0.76 kg
総質量
0.906 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
3.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177129993
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
DK Support strips