- 品番:
- TS 7826865
- 製品説明
- 標準トップパネルと交換して使用します。リア部分にスライド式アングルブラケットで取り付けます。ブラケットに付いているラバーケーブルシールを使って、ケーブルを固定することができます。フレームは対照的な構造になっているため、トップパネルを回転させると、サイドからのケーブル引き込みも実現可能になります。2分割型になっているので、いつでも簡単に後装着できます。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 適用
- 幅: 800 mm
奥行: 600 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 6.711 kg
- 総質量
- 7.064 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177390256
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 製品説明
- DK-TS8 Roof plate, WxD: 800x600 mm, 2-part, For cable entry
- 資料
- Info sheet