トップパネル、ケーブル引き込み用、2分割 VX、VX IT、TS、TS IT 用

品番: TS 7826.885

2分割方式なので、パネル前部を取り外して、ケーブルを引き込めるので、追加装備が楽に行えます。

品番:
TS 7826.885
製品説明
標準トップパネルと交換して使用します。リア部分にスライド式アングルブラケットで取り付けます。ブラケットに付いているラバーケーブルシールを使って、ケーブルを固定することができます。フレームは対照的な構造になっているため、トップパネルを回転させると、サイドからのケーブル引き込みも実現可能になります。2分割型になっているので、いつでも簡単に後装着できます。
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
適用
幅: 800 mm
奥行: 800 mm
1パック
1 個
純質量
9.017 kg
総質量
9.492 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177345362
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
製品説明
DK-TS8 Roof plate, WxD: 800x800 mm, 2-part, For cable entry
資料
Info sheet