この製品の販売終了日:: 2021/10/30
- 品番:
- DK 7827180
- 仕様
- クランク型
- メリット
- フロントに付いているUマークにより、19インチ取り付け面で手順良く組み立てることができます。
- 仕様
- 19インチシステム穴付き(EIA標準)
- 側面丸穴および方形穴
- 設置機器の導電接続用のクロメート処理
- 材質
- 鋼板、2 mm
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 寸法:
- 幅: 482.6 mm
- 高さ単位(ユニット)
- 38 U
- 注記:
- マウンティングレールを使って、取り付けサイズ 21インチ、23インチ、24インチも実現します。
- シャシーガイドは、それぞれの 19インチ機器取り付け面間の距離に応じて選んでください。
- L形マウンティングレールと組み合わせて使用する場合は、L形マウンティングレール用の取り付けアダプターを使用する必要があります。
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS 8
CSトップテック
高さ: 1,800 mm - 1パック
- 2 個
- 純質量
- 5.266 kg
- 総質量
- 5.543 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177234918
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261