- 品番:
- DK 7827201
- 仕様
- L型
- メリット
- フロントに付いているUマークにより、19インチ取り付け面で手順良く組み立てることができます。
- L型マウンティングレールには、サーバーシステムの固定キットを取り付けることができます。
- 部分的な19インチ実装に最適
- 仕様
- 19インチシステム穴付き(EIA標準)
- 側面丸穴および方形穴
- 設置機器の導電接続用のクロメート処理
- 材質
- 鋼板、2 mm
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 高さ単位(ユニット)
- 42 U
- 注記:
- シャシーガイドは、それぞれの 19インチ機器取り付け面間の距離に応じて選んでください。
- L形マウンティングレールと組み合わせて使用する場合は、L形マウンティングレール用の取り付けアダプターを使用する必要があります。
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS
高さ: 2,000 mm - 1パック
- 2 個
- 純質量
- 4.642 kg
- 総質量
- 4.842 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177234949
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- DK-TS Mounting angles, 482.6 mm (19"), L-shaped mounting angle, For H: 2000 mm, 42 U
- 資料
- マニュアル