サーバー シャットダウン ソフトウェア CMC III用

品番: DK 7857421

サーバー シャットダウンをCMC III経由で制御するためのクライアントソフトウェア。このソフトウエアは現行のOSおよびそのバージョン。

品番:
DK 7857421
仕様
単体ライセンス
製品説明
サーバー シャットダウンをCMC III経由で制御するためのクライアントソフトウェア。このソフトウエアは現行のOSおよびそのバージョン(例えば Windows 7、VISTA、XP、Server 2003/2008、UNIX/LINUX および VMWARE Sphere/ESX Server、CITRIX XEN など)をサポートしております。シャットダウンするようにイベント制御されるサーバー1台ごとに1個のライセンスが必要です。
注記:
ソフトウエアの更新と現在サポートされているOSのリストは www.rittal.com で提供されます。
1パック
1 個
純質量
0.09 kg
総質量
0.098 kg
関税率番号
85234920
EAN
4028177473256
ECLASS 8.0
27242502
製品説明
DK Server shutdown software, For CMC III