ネットワークラック TX ケーブルネット 通気型ドア付き

品番: TX 7888102

ケーブルマネジメントの新しいレベル:TX ケーブルネットは、長年の経験と、機能性や品質の面で求められるすべての要件を融合した IT ラックです。独自の実装がしやすいようにセットアップされています。

PSM / PDU 用接続ケーブル

コンセントバー アルミニウムケース内

等電位化セット VX IT 用

コンビレール VX、VX IT、TX CableNet 用

スプリングケージナット

AX クイックハンドル

シリンダー錠 ハンドルシステム用

ロックインサート

19インチ ファスナー 高さ 1U 爪付き

固定ねじ

IT LED システム照明灯 IT ラックシステムおよび IT キャビネット用

ブランクパネル、482.6 mm (19インチ) 工具不要

グランドモジュール、ケーブル引き込み用 TS, TS IT, VX SE 用

アレンジパネル、格子型ケーブルガイド付き 水平方向のケーブル処理用

ケーブルガイドパネル 鋼製ハンガー付き

ケーブルガイドパネル フロントフラップ付き

ケーブルクランプ Cレール、コンビレール用

シャシーガイド、高さ 1 U、固定式 VX IT、TS IT、TX CableNet 用

ブラシストリップ付きケーブル引き込みパネル 482.6 mm (19インチ)

ケーブルトレイパネル 482.6 mm (19インチ)

格子型ケーブルガイド、19インチ固定

搬送用キャスター VX ベースシステム (鋼板製) 用

搬送用キット TS IT、TX CableNet 用

レベル調整脚 VX、TS、TS IT、SE、PC、IW、Blue e+ チラー用

マウンティングブラケット VX、VX IT、TX CableNet 内のドアスイッチ用

あらゆる使用に対応の、格子型ケーブルガイド

連結固定キット(外側用) TS/TS用

面ファスナーケーブルバインダー

ケーブルタイ

面ファスナー

ケーブルトレイ、奥行き方向に取り付け位置を変更可能 VX IT、TE 8000 用

ケーブルガイドハンガー

メジャーシール 482.6 mm(19インチ)

品番:
TX 7888102
仕様
第1世代
通気型
サイドパネルなし
メリット
新しいトップパネルのコンセプト:全奥行き方向を配線に利用可能であること、ファンモジュールの組み込みが可能であること
個別カスタマイズのための効率的なフレームコンセプト
楽なアクセス:サイドパネルとドアの取り付けや取り外しが簡単なため、ハウジングエリア内への素早いアクセスが可能になります
通気型ドアは、アクティブおよびパッシブなネットワークコンポーネントの設置を可能にします
ドアヒンジ位置変更可能
個別の内装を実現する広範囲のアクセサリー類
材質
トップパネル:鋼板、1.5 mm
エンクロージャーフレーム:鋼板、1.5 mm
ドア:鋼板製、1.2 mm
19インチ マウンティングレール:鋼板製、2 mm
表面
エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
フラットパーツ:電着浸漬下塗り、静電粉体塗装
塗装色
RAL 7035
同梱品
通気型ドア (フロント側) と標準ドア (リア側) 付きのエンクロージャー
エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き
トップパネル、溶接されているため取り外し不可、サイドにあるケーブル引き込み口に「ウォーターフォール コンセプト」を採用、ファンプレート用の切り抜き付き (塞ぎ板付き)
482.6 mm (19インチ) マウンティングレールを 2本、前と後
鋼板製フロントドア、通気型、130°ヒンジ付き
鋼板製リアドア、通気型、1枚型、130°ヒンジ付き
フロント&リアにロック:デザインハンドル、安全ロック 3524 EE付き
IPPCパレット
寸法:
幅: 800 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 1,000 mm
高さ単位(ユニット)
42 U
取り付け面間隔(出荷時の状態において)
645 mm
仕様
サイドパネルなし
Design doors
通気型
耐荷重
5000 N
基材
鋼板製
1パック
1 個
純質量
78 kg
総質量
88 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177965560
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
製品説明
Network Rack TX CableNet, 800x2000x1000 mm, 42 U, without side panels, RAL 7035
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
Visio Shapes