- 品番:
- DK 7955134
- 仕様
- PDU ベーシック
- 製品説明
- 安定でコンパクトなIT環境用の必要最小限の配電機器。コンパクトなPDUにより、どのIT ラックにも簡単にプロフェッショナルな電源供給を施すことが可能。さらに、TS ITラックの場合は、工具不要の実装が可能です。コンパクトな形は取り付けを容易にします。
- 材質
- アルミニウムプロファイル、アルマイト処理(黒)
- 寸法:
- 幅: 44 mm
奥行: 62 mm
長さ: 1,710 mm
- コンセントの数および型式
- 36 x C13 / 6 x C19
- ソケット
- 36 x 電気機器コネクター(ソケット型) C13
6 x 電気機器コネクター(ソケット型) C19
- 定格電流 (最大)
- 32 A
- 給電
- 数: 1
給電回路ごとの相: 三相
- 接続ケーブル長さ
- 3 m
- 電源接続
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 6
- ガイドライン
- EMC ガイドライン 2014/30/EU
- 低電圧指令 2014/35/EU
- 規格:
- EN 60950-1
- 動作温度範囲
- 0 °C...45 °C
- 湿度(結露無きこと)
- 10...95 %
- 保管温度範囲
- -25 °C...70 °C
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS IT: ≥ 2,000 mm
- 1パック
- 1 個
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 製品説明
-
DK PDU international, basic version, Compact basic power distributor, WLD: 44x1710x62 mm, 36xC13, 6xC19, black, CEE, 3~, 32 A