この製品の販売終了日:: 2020/12/31
- 品番:
- DK 7968035
- 製品説明
- 既存の DK-TS アプリケーションのアップグレード (追加装備) に。 プレートはラックの前方に取り付け、後方部はケーブル引き込み用に開けておきます。後方の閉鎖オプションとして、ラバーケーブルシールが同梱されています。
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- ファンプレート。ファン 2 個およびファンの追加を可能にするカットアウトを含む
温度コントローラー 1台
フォームラバーケーブルシール
サーモスタットとファンは電源ケーブル(3.5 m)を配線済み。 - ファン1個の風量 (無障害フロー)
- 160/180
- 定格電圧
- 230 V、単相、50 Hz/60 Hz
- ファンの風量 (無障害フロー)
- 1514
- 取り付け方法
- 20 mm または 50 mm のスペーサーボルトで持ち上げた密閉型トップパネル内へ
- 20 mm または 50 mm のスペーサーボルトで持上げたケーブル引き込み用トップパネル内へ
- ケーブル引き込み用ベントスリット付きトップパネル内へ
- 取り付けについてのご注意
- 連結の場合の側面仕切と的確なエアガイドには、フォームラバー ケーブルシール 2573.000 が必要です
- 注記:
- クレーン搬送には適しません。
- 大型スウィングフレームあるいはケーブル引き込み用トップパネル (引き込み部後方) とのコンビネーションで使用する場合は、ファンプレートを次のように選ぶ必要があります:ファンプレート = エンクロージャー奥行き- 200 mm
- 19インチマウントフレームと組み合せて使用することはできません。
- 風量はファン増設キット 7980.000で増やすことができます。
- 記載されている音圧レベルは、最初のファンのものです
- ファン1個の音圧レベル
- 37 dB(A)
- 適用
- 幅: 600 mm
600 mm
600 mm
奥行: 800 mm
1,000 mm
1,200 mm - 動作温度範囲
- 5 °C...55 °C
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 4.865 kg
- 総質量
- 5.121 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177168930
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- 製品説明
- DK Fan mounting plate, WxD: 600x800/1000/1200 mm, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz, For TS