PDU metered plus

品番: DK 7979513

ハイエンド IT ラック配電ユニット:個々の機器の必要電力の把握を可能にする、出力ソケット (コンセント) による電力測定機能が付いているインテリジェント PDU。

品番:
DK 7979513
製品説明
IT ネットワーク&サーバーラック用コンパクトデザインのハイエンド分電ユニット。個々の出力ソケット (コンセント) の電力測定機能付き。
メリット
垂直に取り付ける場合は、リタールの VX IT や TS IT ラックの 0 U スペースに工具を使用せずに取り付けることができます
位相とヒューズ電気回路のカラーマーキング (L1 = ピンク、L2 = 黒、L3 = 白)
VX IT 用の工具不要の取り付けキット
自己給電 PDU、他の電源を必要としない
測定精度 ±1 % (kWh)、EN 62 053-21 に準拠
バッテリーバックアップ機能付きリアルタイムクロックを内蔵 (最大 10年、バッテリー交換可能)
音による非常通知用の電磁式ブザーを内蔵
電圧、電流、出力のための設定可能な限界値 (警告 / 警報)、個々の出力ソケット (コンセント) で設定可能
節電設計、最小限の消費電力
仕様
PDU ハウジング内のディスプレイ / コントロールユニットは、180°回転させることが可能で、交換も可能です
完全冗長の電源ユニットを内蔵、すべての相から給電
フォルトトレラント PDU 電源、すべての相で冗長性を有します
電圧 V、電流 A、周波数 Hz
有効電力、有効作用、皮相電力、見せかけ作用
力率 (cosPhi) と位相角
中性線電流測定/非対称負荷検出
PDU のヒューズモニタリング、内蔵のヒューズ付き
バックライトと省エネモードを備えた明るい TFT ディスプレイ 128 x 128 ピクセル (RGB)、出力データおよび PDU の基本コンフィギュレーションを表示します
ウェブページ上でのディスプレイローテーションおよび正確な PDU 表示のためのポジションセンサー
個々の出力ソケット (コンセント) ごとのスイッチ状態および限界値を知らせるマルチカラー LED (緑/黄/赤)
パワー LED、電圧表示用
材質
アルミニウムプロファイル、アルマイト処理(黒)
ソケット (コンセント):プラスチック製
同梱品
取り付け部品を含む
オプション
過電圧保護装置タイプ 3、稼働中に交換可能なサージ防護デバイス付き、状態監視機能付き、PDU ハウジングに組み込み可能
差電流測定 (タイプ B)、各給電箇所 / 相 / ヒューズ
オプションとして入手可能な過電圧保護装置の監視
周囲監視用 CMC III CAN バスセンサー接続可能、最大 16 センサー
他のハウジングカラーを選ぶこともできます
Measurement functions, description
各位相もしくは給電の測定
出力ソケット (コンセント) ごとの測定を追加
高性能 CPU (ARM Cortex A8)
デジタル入力 (無電圧接点)
追加のアラーム出力 / リレー出力 (c接点)
寸法:
幅: 44 mm
奥行: 70 mm
長さ: 1,095 mm
コンセントの数および型式
12 x C13 / 4 x C19
ソケット
12 x C 13
4 x C 19
定格電圧
230 V (AC)
定格電流 (最大)
32 A
定格出力
7.4 kW
給電
数: 1
給電回路ごとの相: 単相
接続ケーブル長さ
3 m
電源接続
CEE
インターフェース
マス コンフィギュレーション、ファームウェアアップデート&データロギング用 USB 2.0 ポート (USB A)
CAN バスインターフェース(RJ45)、環境センサー マックス 16個用
LTE ユニット、スクリプティング、CLI 用シリアル インターフェース RS232 (RJ12)
独自の証明書の使用 /TLS 1.2
アラーム時の Eメール発信 (SMTP)
アクセス権管理を含むユーザー管理
LDAP(S)/Radius / アクティブダイレクトコネクション
Syslog サーバーコネクション (最多 2 サーバー)
完全冗長のイーサネットインターフェース 10/100/1000 Mbit/s
Number RJ45 ports for sensor units max
2
ガイドライン
EMC ガイドライン 2014/30/EU
低電圧指令 2014/35/EU
規格:
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
プロトコル
ウェブサーバー (HTTP、HTTPS、SSL) SSH、Telnet、NTP
TCP/IP v4 & v6、DHCP、DNS
SNMP v1、v2c & v3、Modbus/TCP、OPC-UA
サードパーティー DCIM ソフトウェアをリンクするための MIB
FTP/SFTP (アップデート / ファイル転送)
動作温度範囲
5 °C...50 °C
湿度(結露無きこと)
10...95 %
保管温度範囲
-20 °C...70 °C
適用
エンクロージャータイプ: VX IT エンクロー ジャーフレー ム: ≥ 1,200 mm
エンクロージャータイプ: VX IT 19インチ マウンティングレール: ≥ 1,800 mm
1パック
1 個
純質量
4.5 kg
総質量
4.5 kg
関税率番号
85366990
EAN
4028177948327
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
製品説明
DK PDU メジャード +、ソケットごとの電力測定機能を含むコンパクトなベーシック分電ユニット、ネットワークインターフェースおよびディスプレイ付き、幅x長さx奥行:44x1095x70 mm、IEC 60320:12 x C13 + 4 x C19
取得認証
TÜV
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
Additional instructions
Quick guide
マニュアル
データシート
Technical details 2
Visio Shapes
詳細技術情報
ソフトウェア
ソフトウェア