サイドパネル (ねじ留め式)、鋼板製 VX 用

品番: VX 8102245

VX 用サイドパネル、ねじ留め式、鋼板製。

品番:
VX 8102245
メリット
クリップ式サイドパネルホルダーを使用するため、取り付け作業に時間を要しません
内側に配置の導電エレメント付きエンクロージャーパネルホルダーによる自動等電位化とより高い EMC 保護
フック式サポートにより高さ方向にも奥行き方向にも位置決めが容易
ワンマン組み立て
最適な接触を実現する、未塗装の大きな接触面を有するアースボルト
材質
鋼板、1.5 mm
表面
電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
適用
エンクロージャータイプ: VX IT
高さ: = 2,000 mm
奥行: = 1,200 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 12
基材
鋼板製
1パック
2 個
純質量
68 kg
総質量
70 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
304.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94039910
EAN
4028177921580
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
製品説明
VX Side panel, screw-fastened, for HD: 2000x1200 mm, sheet steel
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
PCF-declaration
資料
マニュアル