- 品番:
- VX 8165245
- メリット
- クリップ式サイドパネルホルダーを使用するため、取り付け作業に時間を要しません
- 内側に配置の導電エレメント付きエンクロージャーパネルホルダーによる自動等電位化とより高い EMC 保護
- フック式サポートにより高さ方向にも奥行き方向にも位置決めが容易
- ワンマン組み立て
- 最適な接触を実現する、未塗装の大きな接触面を有するアースボルト
- 材質
- 鋼板、1.5 mm
- 表面
- 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
高さ: = 1,600 mm
奥行: = 500 mm
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 型式等級、UL 50E に準拠
- タイプ 1
- Type 12
- 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 19.06 kg
- 総質量
- 19.4 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 73.9 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177827639
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- 製品説明
-
VX サイドパネル、ねじ止め可、鋼板製、HD: 1600x500 mm