連結ブラケット、内側 VX、VX IT用

品番: VX 8617500

自在なポジショニングが可能、そして連結部分全周に取り付け可能。前面あるいは側面からの迅速かつ確実な実装に。

品番:
VX 8617500
メリット
前面あるいは側面からの迅速かつ確実な実装
連結部分全周に取り付け可能
自在なポジショニングが可能なので、実装機器との干渉を避けることができます
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
連結ブラケット、内側
連結部パッキン
取り付け部品を含む
注記:
連結部1箇所に 1 パック必要です
適用
エンクロージャータイプ: VX
VX IT
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
1パック
6 個
純質量
1.38 kg
総質量
1.44 kg
関税率番号
83024900
EAN
4028177919327
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
製品説明
VX 連結ブラケット、内側用
取得認証
UL + C-UL - FTTA
資料
Load brochure
マニュアル