システムセクション 14 x 39 mm VX、VX SE、PC、IW、AX 用

品番: VX 8619700

ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダーおよびドアへの実装機器などを固定するために使用します。

品番:
VX 8619700
製品説明
ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダーおよびドアへの実装機器などを固定するために使用します。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
Distance between fixing points
275 mm
適用ドア幅
400 mm
取り付け方法 VX
In door width 400 mm
取り付け方法 AX
In enclosure width 300 mm and in enclosure height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
取り付け方法、AX ステンレス製
エンクロージャー幅 300mm 内に
取り付け方法、AX プラスチック製
In door width 400 mm
取り付け方法、AX 3分割型
奥行 473 mm のエンクロージャー内に
取り付け方法 CX
ベースユニット内に、奥行 400 mm 用
ワンピースコンソールの下部、奥行 400 mm のハウジング内に
取り付けについてのご注意
AX 鋼板製に取り付けるには、内装用レール AXが必要
注記:
システムセクションに機器類を固定するには、M5 タイプのタッピングねじあるいはスレッドローリングねじをご使用ください
適用
エンクロージャータイプ: VX
AX
AX プラスチック製
AX ウォール型キャビネット、3分割型
CX ワンピースコンソール
CX ベースユニット
Suitable for width or height or depth: 400 mm
1パック
4 個
純質量
0.68 kg
総質量
0.686 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177924659
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
VX システムセクション 14 x 39 mm、W/D: 400 mm、ドア幅: 400 mm
資料
Load brochure
マニュアル