システムセクション 14 x 39 mm VX、VX SE、PC、IW、AX 用

品番: VX 8619720

ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダーおよびドアへの実装機器などを固定するために使用します。

品番:
VX 8619720
製品説明
ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダーおよびドアへの実装機器などを固定するために使用します。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
Distance between fixing points
475 mm
適用ドア幅
600 mm
取り付け方法 VX
In door width 600 mm
取り付け方法、VX SE
In door width 600 mm
取り付け方法 AX
In enclosure width 500 mm and in enclosure height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
エンクロージャー幅 ロック可能ドアで1200 mm
取り付け方法、AX ステンレス製
高さ 600 mm のエンクロージャー内に
取り付け方法、AX プラスチック製
In door width 600 mm
取り付け方法、AX 3分割型
ハウジング奥行 673 mm 内に、またはウォール取り付け部内の幅方向に
取り付け方法 PC
In door width 600 mm
取り付け方法 CX
In door width 600 mm
取り付けについてのご注意
AX 鋼板製に取り付けるには、内装用レール AXが必要
注記:
システムセクションに機器類を固定するには、M5 タイプのタッピングねじあるいはスレッドローリングねじをご使用ください
適用
エンクロージャータイプ: VX
VX SE
PC
AX
AX ウォール型キャビネット、3分割型
CX ワンピースコンソール
CX ベースユニット
Suitable for width or height or depth: 600 mm
1パック
4 個
純質量
0.956 kg
総質量
1.14 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177924697
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
VX システムセクション 14 x 39 mm、W/D: 400 mm、ドア幅: 600 mm
資料
Load brochure
マニュアル