システムセクション 14 x 39 mm VX、VX SE、PC、IW、AX 用

品番: VX 8619750

ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダーおよびドアへの実装機器などを固定するために使用します。

品番:
VX 8619750
製品説明
ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダーおよびドアへの実装機器などを固定するために使用します。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
Distance between fixing points
875 mm
適用ドア幅
1,000 mm
取り付け方法、VX SE
In door width 900 mm
取り付け方法、AX ステンレス製
高さ 1000 mm のエンクロージャー内に
取り付けについてのご注意
AX 鋼板製に取り付けるには、内装用レール AXが必要
注記:
システムセクションに機器類を固定するには、M5 タイプのタッピングねじあるいはスレッドローリングねじをご使用ください
適用
エンクロージャータイプ: VX SE
AX ステンレス製
Suitable for width or height or depth: 1,000 mm
1パック
4 個
純質量
1.776 kg
総質量
2.06 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177924642
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
VX システムセクション 14 x 39 mm、W/D: 400 mm、ドア幅: 1000 mm
資料
Load brochure
マニュアル