システムセクション 14 x 39 mm VX、VX SE、PC、IW、AX 用

品番: VX 8619760

ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダーおよびドアへの実装機器などを固定するために使用します。

品番:
VX 8619760
製品説明
ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダーおよびドアへの実装機器などを固定するために使用します。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
Distance between fixing points
575 mm
取り付け方法 AX
In enclosure width 600 mm and in enclosure height 700 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
取り付けについてのご注意
AX 鋼板製に取り付けるには、内装用レール AXが必要
注記:
システムセクションに機器類を固定するには、M5 タイプのタッピングねじあるいはスレッドローリングねじをご使用ください
適用
エンクロージャータイプ: AX
Suitable for width or height or depth: 700 mm
1パック
4 個
純質量
1.2 kg
総質量
1.374 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177926851
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
VX システムセクション 14 x 39 mm , 適用 高さ:700 mm
適合宣言書
PCF-declaration
資料
マニュアル