システムセクション 14 x 39 mm VX、VX SE、PC、IW、AX 用

品番: VX 8619790

ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダーおよびドアへの実装機器などを固定するために使用します。

品番:
VX 8619790
製品説明
ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダーおよびドアへの実装機器などを固定するために使用します。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
Distance between fixing points
635 mm
取り付け方法 AX
In enclosure height 760 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
取り付けについてのご注意
AX 鋼板製に取り付けるには、内装用レール AXが必要
注記:
システムセクションに機器類を固定するには、M5 タイプのタッピングねじあるいはスレッドローリングねじをご使用ください
適用
エンクロージャータイプ: AX
Suitable for width or height or depth: 760 mm
1パック
4 個
純質量
1.2 kg
総質量
1.52 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177940765
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
VX システムセクション 14 x 39 mm , 適用 ドア幅:760 mm
適合宣言書
PCF-declaration
資料
マニュアル