ベースサイド部、200 mm VX ベースシステム (鋼板製) 用

品番: VX 8620041

ベーストリムパネルは、奥行き方向のベースユニットの側面を閉じるために使用されます。

品番:
VX 8620041
製品説明
ベースユニットの側面を閉じるため、補強のため、または連結されているベース内の実装に使用します。高さ 200 mm のベースには、高さ 200 mm のトリムパネル 1 枚、あるいは、高さ 100 mm のトリムパネル 2 枚を取り付けることができます。
材質
鋼板製
塗装色
RAL 9005
同梱品
取り付け部品を含む
寸法:
高さ: 200 mm
適用
奥行: = 400 mm
質量/パック
1.7 kg
1パック
2 個
純質量
1.69 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177922259
ECLASS 8.0
27182003
製品説明
VX ベースサイドトリムパネル、サイド部、鋼板製、高さ: 200 mm、奥行: 400 mm
取得認証
UL + C-UL - FTTA
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報