- 品番:
- VX 8620095
- 製品説明
- ベースへのケーブルの引き込みに。ベース高さ 200 mm の場合は、1 枚または 2 枚のブラシストリップ付きトリムパネルを使用できます。VX ベースシステムは完全な対称構造になっているため、ブラシストリップ付きトリムパネルを前面、後面または側面へ取り付けることができます。
- 材質
- ベースサイド部:鋼板製
ブラシストリップ:プラスチック、自己消炎性
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 寸法:
- 高さ: 100 mm
- 適用
- 幅/奥行き: 1,200 mm
- 型式等級、UL 50E に準拠
- Type 1, 12
- 質量/パック
- 2.8 kg
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 2.5 kg
- 総質量
- 2.8 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177922488
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 製品説明
-
VX ベース トリムパネル、ブラシストリップ付き、幅/奥行 1200 mm 用