ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き VX ベースシステム (鋼板製) 用

品番: VX 8660025

柔軟なケーブル引き込みを可能にするトリムパネルを備えたベースコーナーピース。

品番:
VX 8660025
メリット
高い信頼性 – ベースの剛性が非常に高い
柔軟性 – VX アクセサリーによる豊富な機器取り付けに利用できるオプション
シンプル - 連結部は同一面仕上げ
材質
ベース コーナーピース:鋼板
ベース トリムパネル、前後:鋼板
コーナーおよび連結部カバープラスチック
塗装色
RAL 9005
同梱品
4 x コーナーカバー
取り付け部品を含む
4 x ベース コーナーピース、高さ 200 mm
1 x ベーストリムパネル、前後用、200 mm
2 x ベーストリムパネル、前後、高さ100 mm
注記:
ベース トリムパネル、側面用。ベースユニットの側面を閉じるため、ベース間の安定性を向上させるため、またはベース内の実装に使用します
寸法:
高さ: 200 mm
適用
エンクロージャータイプ: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
幅: = 1,200 mm
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 12
質量/パック
11.7 kg
1パック
2 個
純質量
11.56 kg
総質量
11.66 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
44.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94039910
EAN
4028177978171
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
製品説明
VX ベース コーナーピース、ベース トリムパネル付き、前後用、高さ 200 mm、適用幅 1200 mm、鋼板製
取得認証
UL + C-UL - FTTA
適合宣言書
PCF-declaration
資料
Product presentations
その他の技術情報
マニュアル
データシート
詳細技術情報