- 品番:
- VX 8660031
- 仕様
- 密閉型
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 寸法:
- 高さ: 100 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
奥行: = 400 mm - 型式等級、UL 50E に準拠
- タイプ 1
- Type 12
- 質量/パック
- 1.11 kg
- 1パック
- 2 個
- 適用
- VX ベースシステム (鋼板製) 用
- 純質量
- 1 kg
- 総質量
- 1.152 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 4.2 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177978218
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 製品説明
- VX ベース トリムパネル、側面用、高さ 100 mm、適用奥行 400 mm、鋼板製