ブラシストリップ付きベースサイド部 VX ベースシステム (鋼板製) 用

品番: VX 8660093

ベースへのケーブルの引き込みに。ベース高さ 200 mm の場合は、1枚または2枚のブラシストリップ付きトリムパネルを使用できます。オプションのトリムパネル留め具を使用すると、ブラシストリップ付きトリムパネルをベース コーナーピースの側面へ取り付けることもできます。

品番:
VX 8660093
仕様
ブラシストリップ付き
材質
ベースサイド部:鋼板製
ブラシストリップ:プラスチック、自己消炎性
塗装色
RAL 9005
寸法:
高さ: 100 mm
適用
エンクロージャータイプ: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
適用幅/奥行: 800 mm
1パック
2 個
適用
VX ベースシステム (鋼板製) 用
取り付けについてのご注意
奥行き方向に取り付けるには、オプションのトリムパネル留め具が必要です。
純質量
1.612 kg
総質量
1.616 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177985483
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
製品説明
VX ベーストリムパネル、ブラシストリップ付き、適用幅/奥行 800 mm
資料
その他の技術情報
Product presentations
データシート
詳細技術情報