- 品番:
- VX 8805000
- 材質
- エンクロージャーフレーム:鋼板、1.5 mm
トップパネル:鋼板、1.5 mm
ドア:鋼板、2.0 mm
リアパネル:鋼板製、1.5 mm
グランドプレート:鋼板、1.5 mm
マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm - 表面
- エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
ドア、トップパネルとリアパネル:電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
マウンティングプレートとグランドプレート:亜鉛メッキ - 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- エンクロージャーフレーム
ドア
ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能
トップパネル
リアパネル
グランドプレート
マウンティングプレート
2 x システムレール (18 x 39 mm)
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm - 寸法:
- 幅: 800 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 500 mm - マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 699 mm x 1,896 mm
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 55
- 保護等級、NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- 型式等級、UL 50E に準拠
- タイプ 1
- Type 12
- IKコード
- IK10
- ドアの数
- 1
- 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 118.25 kg
- 総質量
- 122.3 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 346.31 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177813830
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
- VX連結型システム、WHD: 800x2000x500 mm、鋼板製、マウンティングプレート付き、シングルドア
- 資料
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- White Paper
- その他の技術情報
- セキュリティアラート
- マニュアル