デスクトップ TFT モニター (最大 24 インチ) 用 AX 操作用ハウジング

品番: AX 6321050

AX ベースのデスクトップ TFT モニター (最大 24 インチ) 用操作用ハウジング (鋼板製)、VESA 75/100 マウント付き。最大 24インチ (比率16:9/16:10) の市販のデスクトップ TFT モニターの効果的で安心できる保護をお約束します。高い保護等級 IP 65。

品番:
AX 6321050
製品説明
画面サイズ 24インチまで、フォーマット 16:9/16:10の市販のデスクトップTFTモニターを組み込むために使用します。
材質
エンクロージャー:鋼板
ドア:鋼板、ポリウレタンパッキンで周囲を密閉
ハンドルストリップ:アルミニウム
カバーキャップ:プラスチック
透視ガラス板:単層安全ガラス
TFT ホルダー:鋼板製
表面
エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
ハンドルストリップ:アルマイト処理(無着色)
General colour
RAL 7035
塗装色
エンクロージャーとドア:RAL 7035
ハンドルストリップ:アルマイト処理(無着色)
カバーキャップ:RAL 7024 近似色
同梱品
サポートアーム接続部 直径 130 mm 用カットアウトおよび補強付きドア付きハウジング
ガラス部
VESA 75/100マウント付きデスクトップTFTモニター用ホルダー
サイドにハンドルストリップおよびカバーキャップ
リアドア、右ヒンジ
ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック
成形内装アングル、システム穴付き
寸法:
幅: 650 mm
高さ: 450 mm
奥行: 155 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 12
ロックの数
2
IKコード
IK08
注記:
ハウジングを回転させれば、サポートアームコネクターとドアヒンジを交換できます
オプション:サポートアームコネクター Ø 130 mm、補強プレートにセンターよりずらして、あらかじめ形成されていて、簡単に穴をうがつことが可能
後方よりのサービスアクセス用ロックシステム: ロックインサート、AX ミニクイックハンドルと交換可能、タイプ A ロックインサート (27 mm)
基材
鋼板製
ロック
ロックの仕様: カムロック
ロックの数: 2
ロックインサート: ダブルビット 3 mm
1パック
1 個
純質量
15.66 kg
総質量
15.8 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
59.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94032080
EAN
4028177923249
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
製品説明
AX 操作用ハウジング, 24インチまでのデスクトップ TFT モニター用, 幅x高さx奥行:650x450x155 mm, 鋼板製, ハンドルストリップはアルミ製
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
Load brochure
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報