TS 8連結型システム 品番: TS 8265500 鋼板製の TS 8 連結型システムは、その幅方向および奥行き方向に対称的な構造を持つプロファイルにより、スペースの有効活用ならびに実装を容易にする明らかなメリットをもたらします。これにより、全方向からの連結も可能となっています。加えて、組み込まれている、すべてのフラットパーツの自動等電位化機能および三層の表面処理も、理想とする安全性を確保します。 この製品は、販売終了となりました。: 2025/12/31 この製品の後継品は、: 後継品へ 製品構成 このページのPDFを生成 LED システム照明灯 製品を見る サイドパネル (ねじ留め式)、鋼板製 TS、TS IT用 より詳細へ レベル調整脚 VX、TS、TS IT、SE、PC、IW、Blue e+ チラー用 より詳細へ ケーブルクランプレール マウンティングレール、TS、PC、TP ユニバーサルコンソール、TS ベース より詳細へ Cレール30/15 EN 60 715準拠、VX、TS、VX SE用 より詳細へ ケーブル引き込み用フレーム、リア TS、TP用 より詳細へ ケーブル引き込みプレート TSおよびSE エンクロージャーへの装着用 より詳細へ 避難通路用ドアステイ より詳細へ ドア補助キャスター TS、VX SE、PC用 より詳細へ ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き VX ベースシステム (鋼板製) 用 より詳細へ ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き VX ベースシステム (鋼板製) 用 より詳細へ ベース、サイド部 VX ベースシステム (鋼板製) 用 より詳細へ ベース、サイド部 VX ベースシステム (鋼板製) 用 より詳細へ 品番: TS 8265500 材質 エンクロージャーフレーム:鋼板、1.5 mmトップパネル:鋼板、1.5 mmドア:鋼板、2.0 mmリアパネル:鋼板製、1.5 mmグランドプレート:鋼板、1.5 mmマウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm 表面 エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗りドア、トップパネルとリアパネル:電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げマウンティングプレートとグランドプレート:亜鉛メッキ 塗装色 RAL 7035 同梱品 エンクロージャーフレームドアシングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒンジに交換可能トップパネルリアパネルアイボルト 4個ロック:ダブルビットNo.5/3 mmグランドプレートマウンティングプレートTS マウンティングレール (18 x 38 mm) 2本 寸法: 幅: 1,200 mm高さ: 1,600 mm奥行: 500 mm マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ) 1,099 mm x 1,496 mm 保護等級、EN 60 529 に準拠 IP 55 保護等級、NEMA NEMA 1 NEMA 12 型式等級、UL 50E に準拠 タイプ 1 Type 12 IKコード IK09 ドアの数 2 基材 鋼板製 1パック 1 個 純質量 145.3 kg 総質量 159.3 kg 関税率番号 94032080 EAN 4028177386679 ETIM 9 EC000261 ECLASS 8.0 27180101 製品説明 TS連結型システム、WHD: 1200x1600x500 mm、鋼板製、マウンティングプレート付き、観音開きダブルドア 取得認証 Bureau Veritas EN DNV EN Lloyds Register EN UL + C-UL (listed) EN 証明書 表面 DE EN 適合宣言書 CE適合宣言書 DE, EN EN PL UKCA適合宣言書 EN EN 製造者宣言書 DE, EN EN, RU 資料 Load brochure DE, EN JA PL RU Protective conductor brochure CS DE, EN White Paper DE DE EN EN IT その他の技術情報 CS DA DE EN ES FR IT KO NL NO PL PT RU SK SV ZH Global セキュリティアラート DE, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PL, RU, SV マニュアル DE, EN, FR EN FR PL RU ZH データシート 技術システムマニュアル DE EN 詳細技術情報 CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH