TS 8連結型システム

品番: TS 8405510

鋼板製の TS 8 連結型システムは、その幅方向および奥行き方向に対称的な構造を持つプロファイルにより、スペースの有効活用ならびに実装を容易にする明らかなメリットをもたらします。これにより、全方向からの連結も可能となっています。加えて、組み込まれている、すべてのフラットパーツの自動等電位化機能および三層の表面処理も、理想とする安全性を確保します。

LED システム照明灯

サイドパネル (ねじ留め式)、鋼板製 TS、TS IT用

仕切りパネル TS 用

モジュールプレート用仕切りパネル TS 用

レベル調整脚 VX、TS、TS IT、SE、PC、IW、Blue e+ チラー用

ケーブルクランプレール マウンティングレール、TS、PC、TP ユニバーサルコンソール、TS ベース

ドア補助キャスター TS、VX SE、PC用

マウンティングプレート TS 用

ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き VX ベースシステム (鋼板製) 用

ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き VX ベースシステム (鋼板製) 用

ベース、サイド部 VX ベースシステム (鋼板製) 用

ベース、サイド部 VX ベースシステム (鋼板製) 用

品番:
TS 8405510
材質
エンクロージャーフレーム:鋼板、1.5 mm
トップパネル:鋼板、1.5 mm
ドア:鋼板、2.0 mm
リアパネル:鋼板製、1.5 mm
表面
エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
ドア、トップパネルとリアパネル:電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャーフレーム
ドア
シングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒンジに交換可能
トップパネル
リアパネル
アイボルト 4個
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
寸法:
幅: 400 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 500 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 55 (サイドパネルおよびグランドプレートを使用した場合)
保護等級、NEMA
NEMA 12 (サイドパネル及びグランドプレートを使用した場合)
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 12
IKコード
IK09
ドアの数
1
基材
鋼板製
1パック
1 個
純質量
48.8 kg
総質量
52 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177357266
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
TS連結型システム、WHD: 400x2000x500 mm、鋼板製、マウンティングプレート無し、シングルドア
取得認証
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
証明書
表面
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
製造者宣言書
資料
Load brochure
Protective conductor brochure
White Paper
その他の技術情報
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル
詳細技術情報