TS 8連結型システム フロント向けモジュール仕様

品番: TS 8606512

連結システムTS 8、フロントドアとマウンティングプレートなし、分割ドア、小型マウンティングプレート、ユニットテーブルなどの取り付け用。

品番:
TS 8606512
用途
適応実装品
小型マウンティングプレート
ユニットテーブルと引き出し
システムセクションとレール
透視窓付きおよび透視窓なしの分割ドア
透視ドア一式
引き出し
垂直分割ドア
トリムパネル、上部ヒンジ付き
保護バー
材質
エンクロージャーフレーム、トップパネル、リアパネルとグランドプレート:鋼板
表面
エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
トップパネルとリアパネル:電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
グランドプレート:亜鉛メッキ
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャーフレーム
トップパネル
リアパネル
3分割グランドプレート
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 600 mm
基材
鋼板製
1パック
1 個
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
TS Bayed enclosure system, WHD: 600x2000x600 mm, Sheet steel, without mounting plate, without door
取得認証
Bureau Veritas
証明書
表面
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
製造者宣言書
資料
Load brochure
Protective conductor brochure
その他の技術情報
セキュリティアラート
データシート
技術システムマニュアル