TS 8連結型システム IP 66/NEMA 4 品番: TS 8806580 連結システムTS 8、保護等級IP 66、NEMA 4、普通鋼板製で塗装済み。 この製品は、販売終了となりました。 この製品の後継品は、: 後継品へ 製品構成 このページのPDFを生成 LED システム照明灯 製品を見る サイドパネル (ねじ留め式)、鋼板製 TS、TS IT用 より詳細へ クイック連結クランプ、一枚型 TS/TS用 より詳細へ 水平連結クランプ TS/TSおよびTS/PS用 より詳細へ 連結アングルブラケット TS/TS用 より詳細へ ケーブルクランプレール マウンティングレール、TS、PC、TP ユニバーサルコンソール、TS ベース より詳細へ 回路図ポケット、鋼板製 VX、TS、VX SE、PC、TP ベースユニット用 より詳細へ 連結フレーム、IP 66/NEMA 4、NEMA 4X TS 用 より詳細へ ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き VX ベースシステム (鋼板製) 用 より詳細へ ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き VX ベースシステム (鋼板製) 用 より詳細へ ベース、サイド部 VX ベースシステム (鋼板製) 用 より詳細へ ベース、サイド部 VX ベースシステム (鋼板製) 用 より詳細へ 品番: TS 8806580 材質 エンクロージャーフレーム:鋼板、1.5 mmトップパネル:鋼板、1.5 mmドア:鋼板、2.0 mmリアパネル:鋼板製、1.5 mmボトム:鋼板、1.5 mmマウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm 表面 エンクロージャーフレーム、ドア、トップパネル、ボトム、リアパネル:電着浸漬下塗りおよび静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げマウンティングプレート: 亜鉛めっき 塗装色 RAL 7035 同梱品 エンクロージャーフレームドアドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能トップパネルボトム、密閉型リアパネルマウンティングプレートアイボルト 4個ロック:ダブルビットNo.5/3 mmTS マウンティングレール (18 x 38 mm) 2本サポートレール 2本、エンクロージャー奥行き方向に取り付けられています。IP 66にグレードアップするためのサイドパネル用アクセサリーキット 寸法: 幅: 800 mm高さ: 2,000 mm奥行: 600 mm マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ) 699 mm x 1,896 mm 保護等級、EN 60 529 に準拠 IP 66 保護等級、NEMA NEMA 1 NEMA 4 NEMA 12 型式等級、UL 50E に準拠 タイプ 1 Type 4 Type 12 IKコード IK09 基材 鋼板製 1パック 1 個 純質量 123.975 kg 総質量 131.4 kg 関税率番号 94032080 EAN 4028177597686 ETIM 9 EC000261 ECLASS 8.0 27180101 製品説明 TS 連結型システム、WHD: 800x2000x600 mm、鋼板製、IP 66 / NEMA 4、マウンティングプレート付き、シングルドア 取得認証 Bureau Veritas EN C-UL EN DNV EN UL + C-UL (listed) EN 証明書 表面 DE EN 適合宣言書 CE適合宣言書 DE, EN UKCA適合宣言書 EN EN 製造者宣言書 DE, EN 資料 Info sheet DE, EN Load brochure DE, EN JA PL RU Protective conductor brochure CS DE, EN その他の技術情報 CS DA DE EN ES FR IT KO NL NO PL PT RU SK SV ZH Global セキュリティアラート DE, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PL, RU, SV マニュアル DE, EN, FR EN FR PL RU ZH データシート 技術システムマニュアル DE EN 詳細技術情報 CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH