TS 8連結型システム EMC エンクロージャー

品番: TS 8806750

標準タイプの TS 8 シリーズ大型エンクロージャーも、広範な周波数域にわたって、良好なシールド効果があることを示しています。より厳しい EMC (電磁両立性) が求められるケースに対しては、リタールは、高周波減衰効果をさらに高めた TS 8 エンクロージャーも提供可能です。

LED システム照明灯

EMC サイドパネル TS 用

EMC 仕切パネル用シールドパッキン

EMC グランドプレート

平編アースストラップ

ケーブルダクト TS垂直フレーム用

ケーブルダクト

仕切りパネル TS 用

品番:
TS 8806750
製品説明
標準タイプのTS 8シリーズ大型エンクロージャーも、広範な周波数域にわたって、良好なシールド効果があることを示しています。より厳しいEMC(電磁両立性)が求められるケースに対して、リタールは、ドイツ電気技師連盟が承認した高周波ダンピング効果に優れた仕様のTS 8エンクロージャーを提供しています。
製品変更
利点は、成形品質の改善、腐食安定性の最適化および外観の一様性です。
材質
エンクロージャーフレーム:亜鉛マグネシウムめっき鋼板、1.5 mm
トップパネル:亜鉛マグネシウムめっき鋼板、1.5 mm
ドア:亜鉛マグネシウムめっき鋼板、2.0 mm
リアパネル:亜鉛マグネシウムめっき鋼板、1.5 mm
グランドプレート:鋼板、1.5 mm
マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm
表面
エンクロージャーフレーム:塗装なし
ドア、リアパネルおよびトップパネル:外側は塗装されていますが、内側は塗装されていません。
グランドプレート:亜鉛メッキ
マウンティングプレート: 亜鉛めっき
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャーフレーム
ドア
ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能
リアパネル
トップパネル
グランドプレート
マウンティングプレート
アイボルト 4個
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
TS マウンティングレール (18 x 38 mm) 2本
サポートレール 2本、エンクロージャー奥行き方向に取り付けられています。
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
寸法:
幅: 800 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 600 mm
注記:
エンクロージャーを連結する場合は、EMC 連結用パッキンが必要になります
基材
鋼板製
1パック
1 個
純質量
121.8 kg
総質量
126.8 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177475731
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
TS 連結型システム、WHD: 800x2000x600 mm、鋼板製、EMC、マウンティングプレート付き、シングルドア
取得認証
DNV
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
製造者宣言書
資料
その他の技術情報
セキュリティアラート