- 品番:
- TS 8450600
- 材質
- エンクロージャーフレーム:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm
トップパネル:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はへアライン仕上げ
ドア:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm、表面はへアライン仕上げ
リアパネル:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はへアライン仕上げ
グランドプレート:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm
マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm
- 表面
- エンクロージャーフレームおよびグランドプレート:塗装なし
ドア、トップパネルとリアパネル:表面はへアライン仕上げ、粒度400番
マウンティングプレート: 亜鉛めっき
- 同梱品
- エンクロージャーフレーム
ドア
シングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒンジに交換可能
トップパネル
グランドプレート
リアパネル
マウンティングプレート
アイボルト 4個
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
TS マウンティングレール (18 x 38 mm) 2本
サポートレール 2本、エンクロージャー奥行き方向に取り付けられています。
- 2 supportstrips in depth
- はい
- ドアの数
- 1
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 型式等級、UL 50E に準拠
- タイプ 1
- Type 12
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- IKコード
- IK09
- 注記:
- 材料が硬いので、内装にはトルクスタッピンねじのご使用をお勧めします。
- 基材
- ステンレス、1.4301 (AISI 304)
- 寸法:
- 幅: 800 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 600 mm
- マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 699 mm x 1,896 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 121.1 kg
- 総質量
- 128.9 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177300798
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
-
TS連結型システム、WHD: 800x2000x600 mm、ステンレス製、マウンティングプレート付き、シングルドア