TS 8連結型システム ステンレス 品番: TS 8455600 ステンレス製連結システムTS 8 1.4301(AISI 304)、マウンティングプレートを含む。保護等級IP 55 この製品の販売終了日:: 2019/01/15 この製品の後継品は、: 後継品へ 製品構成 このページのPDFを生成 LED システム照明灯 製品を見る サイドパネル、ねじ止め可、ステンレス製 TS 用 より詳細へ 仕切りパネル TS 用 より詳細へ モジュールプレート用仕切りパネル TS 用 より詳細へ ベースサイド部、100 mm、ステンレス製 VX ベースシステム用 より詳細へ ケーブルクランプレール マウンティングレール、TS、PC、TP ユニバーサルコンソール、TS ベース より詳細へ 回路図ポケット、鋼板製 VX、TS、VX SE、PC、TP ベースユニット用 より詳細へ レベル調整脚 VX、TS、TS IT、SE、PC、IW、Blue e+ チラー用 より詳細へ ベースエレメント、前後、100 mm ステンレス。TS、VX SE用 より詳細へ ベースエレメント、前後、200 mm ステンレス。TS、VX SE用 より詳細へ ベースサイド部、100 mm ステンレス製、ベースエレメント 前後用 より詳細へ 品番: TS 8455600 材質 エンクロージャーフレーム:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mmトップパネル:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はへアライン仕上げドア:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm、表面はへアライン仕上げリアパネル:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はへアライン仕上げグランドプレート:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mmマウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm 表面 エンクロージャーフレームおよびグランドプレート:塗装なしドア、トップパネルとリアパネル:表面はへアライン仕上げ、粒度400番マウンティングプレート: 亜鉛めっき 同梱品 エンクロージャーフレームドアシングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒンジに交換可能トップパネルグランドプレートリアパネルマウンティングプレートアイボルト 4個ロック:ダブルビットNo.5/3 mmTS マウンティングレール (18 x 38 mm) 2本 ドアの数 1 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) IP 55 型式等級、UL 50E に準拠 タイプ 1 Type 12 Protection category NEMA NEMA 1 NEMA 12 IKコード IK09 注記: 材料が硬いので、内装にはトルクスタッピンねじのご使用をお勧めします。 基材 ステンレス、1.4301 (AISI 304) 寸法: 幅: 800 mm高さ: 1,800 mm奥行: 500 mm マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ) 699 mm x 1,696 mm 1パック 1 個 純質量 109.6 kg 総質量 115.7 kg 関税率番号 94032080 EAN 4028177300743 ECLASS 8.0 27180101 製品説明 TS連結型システム、WHD: 800x1800x500 mm、ステンレス製、マウンティングプレート付き、シングルドア 取得認証 Bureau Veritas EN DNV EN UL + C-UL (listed) EN 適合宣言書 CE適合宣言書 DE, EN PL UKCA適合宣言書 EN 製造者宣言書 DE, EN 資料 Load brochure DE, EN JA PL RU Protective conductor brochure CS DE, EN White Paper DE EN その他の技術情報 CS DA DE EN ES FR IT KO NL NO PL PT RU SK SV ZH Global セキュリティアラート DE, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PL, RU, SV マニュアル DE, EN, FR EN FR PL RU ZH データシート 技術システムマニュアル DE EN 詳細技術情報 CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH