TS 8連結型システム ステンレス

品番: TS 8456600

ステンレス製連結システムTS 8 1.4301(AISI 304)、マウンティングプレートを含む。保護等級IP 55

LED システム照明灯

サイドパネル、ねじ止め可、ステンレス製 TS 用

仕切りパネル TS 用

ベースサイド部、100 mm、ステンレス製 VX ベースシステム用

モジュール式ベース TS ベース(ステンレス製)およびそ全ベース(ステンレス製)用

ケーブルクランプレール マウンティングレール、TS、PC、TP ユニバーサルコンソール、TS ベース

回路図ポケット、鋼板製 VX、TS、VX SE、PC、TP ベースユニット用

レベル調整脚 VX、TS、TS IT、SE、PC、IW、Blue e+ チラー用

ベースサイド部、100 mm ステンレス製、ベースエレメント 前後用

ベースサイド部、200 mm ステンレス製、ベースエレメント 前後用

品番:
TS 8456600
材質
エンクロージャーフレーム:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm
トップパネル:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はへアライン仕上げ
ドア:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm、表面はへアライン仕上げ
リアパネル:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はへアライン仕上げ
グランドプレート:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm
マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm
表面
エンクロージャーフレームおよびグランドプレート:塗装なし
ドア、トップパネルとリアパネル:表面はへアライン仕上げ、粒度400番
マウンティングプレート: 亜鉛めっき
同梱品
エンクロージャーフレーム
ドア
シングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒンジに交換可能
トップパネル
グランドプレート
リアパネル
マウンティングプレート
アイボルト 4個
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
TS マウンティングレール (18 x 38 mm) 2本
ドアの数
2
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 12
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
IKコード
IK09
注記:
材料が硬いので、内装にはトルクスタッピンねじのご使用をお勧めします。
基材
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
寸法:
幅: 1,200 mm
高さ: 1,800 mm
奥行: 400 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
1,099 mm x 1,696 mm
1パック
1 個
純質量
160.1 kg
総質量
170.4 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177300736
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
TS連結型システム、WHD: 1200x1800x400 mm、ステンレス製、マウンティングプレート付き、観音開きダブルドア
取得認証
Bureau Veritas
DNV-GL
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
製造者宣言書
資料
Load brochure
Protective conductor brochure
White Paper
その他の技術情報
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル
詳細技術情報