- 品番:
- TS 8450680
- 材質
- エンクロージャーフレーム:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm
トップパネル:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm、表面はへアライン仕上げ
ドア:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm、表面はへアライン仕上げ
リアパネル:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はへアライン仕上げ
ボトム:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、3.0 mm
マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm - 表面
- エンクロージャーフレームおよびグランドプレート:塗装なし
ドア、トップパネルとリアパネル:表面はへアライン仕上げ、粒度400番
マウンティングプレート: 亜鉛めっき - 同梱品
- エンクロージャーフレーム
ドア
ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能
トップパネル
ボトム、密閉型
リアパネル
マウンティングプレート
アイボルト 4個
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
TS マウンティングレール (18 x 38 mm) 2本
IP 66にグレードアップするためのサイドパネル用アクセサリーキット
サポートレール 2本、エンクロージャー奥行き方向に取り付けられています。 - ドアの数
- 1
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 66
- 型式等級、UL 50E に準拠
- タイプ 1
- Type 3R
- Type 4
- NEMA 12
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4X
- NEMA 4
- NEMA 12
- IKコード
- IK09
- 注記:
- 材料が硬いので、内装にはトルクスタッピンねじのご使用をお勧めします。
- 基材
- ステンレス
- 寸法:
- 幅: 800 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 600 mm - マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 699 mm x 1,896 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 121.1 kg
- 総質量
- 128.9 kg
- EAN
- 4028177602526
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
- TS連結型システム、WHD: 800x2000x600 mm、ステンレス製、 IP66 / NEMA 4x、マウンティングプレート付き、シングルドア
- 資料
- Info sheet
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- White Paper
- その他の技術情報
- セキュリティアラート
- マニュアル