TS 8連結型システム バスバーエンクロージャー

品番: SV 9670208

連結システムTS 8、垂直ブスバーシステムを収納するための、空のラック。

LED システム照明灯

サイドパネル (ねじ留め式)、鋼板製 TS、TS IT用

連結アングルブラケット TS/TS用

連結固定キット(外側用) TS/TS用

カップリング組み立てセット バスバーエンクロージャーあるいは、バスバーけ上げ用

品番:
SV 9670208
材質
鋼板製
表面
エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
トップパネル、リアパネル、フロントパネル、ボトムプレート:電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャーフレーム
フロントトリムパネル
トップパネル
リアパネル
グランドプレート
注記:
バスバーエンクロージャーはメインエンクロージャーと一緒に鋼板製ベースの上に設置しますので、メインエンクロージャー用の鋼板製ベースは200 mm広い物を選んでください。
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
寸法:
幅: 200 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 800 mm
1パック
1 個
純質量
40 kg
総質量
45 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177574939
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
SV バスバーエンクロージャー、鋼板製、WHD: 200x2000x800 mm
証明書
表面
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
製造者宣言書
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報