VX25 連結型エンクロージャーシステム 透視ドア付きベーシックエンクロージャー

品番: VX 8840120

工業用途向け透視ドア付き VX ベーシックエンクロージャー:フロント側は透視ドア、リアドア、トップパネル、分割型グランドプレート付きエンクロージャーフレーム。効率的なエンクロージャー実装に最適です。

LED システム照明灯

連結ブラケット、内側 VX、VX IT用

VX クイックハンドル VX、VX IT用

VX クイックハンドル VX、VX IT用

連結固定キット(外側用) VX、VX IT用

連結ブロック、内側 VX、VX IT用

ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き VX ベースシステム (鋼板製) 用

ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き VX ベースシステム (鋼板製) 用

ベース、サイド部 VX ベースシステム (鋼板製) 用

ベース、サイド部 VX ベースシステム (鋼板製) 用

品番:
VX 8840120
材質
エンクロージャーフレーム:鋼板、1.5 mm
トップパネル:鋼板、1.5 mm
透視ドア:単層安全ガラス、3 mm
リアドア:鋼板、2.0 mm
グランドプレート:鋼板、1.5 mm
表面
エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
ドア、トップパネルとリアパネル:電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャーフレーム
アルミニウム透視ドア、フロント(180°)
鋼板ドア、リア(130°ヒンジ)
フロント&リアにロック:ダブルビット 3 mm
トップパネル
グランドプレート
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 600 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 55
保護等級、NEMA
NEMA 1
NEMA 12
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 12
IKコード
IK08
基材
鋼板製
1パック
1 個
純質量
69.3 kg
総質量
71 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
174.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94032080
EAN
4028177951402
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
VX Baying enclosure system, WHD: 600x2000x600 mm, sheet steel, without mounting plate, glazed door at the front
取得認証
UL + C-UL (listed)
証明書
表面
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
Load brochure
Protective conductor brochure
その他の技術情報
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報