- 品番:
- VX 8840130
- 材質
- エンクロージャーフレーム:鋼板、1.5 mm
トップパネル:鋼板、1.5 mm
透視ドア:単層安全ガラス、3 mm
リアドア:鋼板、2.0 mm
グランドプレート:鋼板、1.5 mm - 表面
- エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
ドア、トップパネルとリアパネル:電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ - 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- エンクロージャーフレーム
アルミニウム透視ドア、フロント(180°)
鋼板ドア、リア(130°ヒンジ)
フロント&リアにロック:ダブルビット 3 mm
トップパネル
グランドプレート - 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 800 mm - 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 55
- 保護等級、NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- 型式等級、UL 50E に準拠
- タイプ 1
- Type 12
- IKコード
- IK08
- 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 73.2 kg
- 総質量
- 75.4 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 185.8 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177951396
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
- VX Baying enclosure system, WHD: 600x2000x800 mm, sheet steel, without mounting plate, glazed door at the front
- 資料
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- その他の技術情報
- セキュリティアラート
- マニュアル
- データシート
- 詳細技術情報