エネルギー貯蔵エンクロージャー VX ESS

品番: SV 9690043

エンクロージャーフレーム。トップパネル、通気仕様のドアおよびリアパネル付き。自在に変更可能な内装を含む。効率の良いモジュール式のエネルギー貯蔵の構築に最適、シャシーガイド付き。

システムレール 23 x 23 mm VX、TS、VX SE用

スプリングケージナット

スライドナット

品番:
SV 9690043
仕様
自在に変更可能な内装を含む
材質
エンクロージャーフレーム:鋼板、1.5 mm
トップパネル:鋼板製、1.5 mm
ドア:鋼板、1.5 mm
リアパネル:鋼板製、1.5 mm
表面
エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
ドア、トップパネルとリアパネル:粉体塗装、凹凸模様 (テクスチャー) 仕上げ
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャーフレーム
ドアおよびリアパネル、パンチング加工
トップパネル
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 20
寸法:
幅: 800 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 800 mm
PCF/VE (Cradle to Gate)
290.48 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94032080
EAN
4028177044319
ETIM 9
EC000261
製品説明
VX ESS エネルギー貯蔵エンクロージャー、幅x高さx奥行 800x2000x800 mm、ドア、リアパネル、内装付き
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル