TS 8連結型システム 透視ドアおよびリアドア付き

品番: TS 8806790

アルミ製透視ドアと単板安全ガラス付きの TS 8 連結型エンクロージャー。

品番:
TS 8806790
材質
エンクロージャーフレーム:鋼板、1.5 mm
トップパネル:鋼板、1.5 mm
安全ガラスの1枚板(厚さ 3mm)付きアルミニウム透視ドア
リアドア:鋼板、2.0 mm
グランドプレート:鋼板、1.5 mm
表面
エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
トップパネルとリアドア:電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
グランドプレート:亜鉛メッキ
ドア:静電粉体塗装
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャーフレーム
トップパネル
グランドプレート
アルミニウム透視ドア、フロント、180°ヒンジ
リアドア、130°ヒンジ
フロント&リアにロック:シリンダー錠および安全ロック 3524 E用クイックハンドル
サポートレール 2本、エンクロージャー奥行き方向に取り付けられています。
寸法:
幅: 800 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 600 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 55
基材
アルミニウム
1パック
1 個
純質量
89 kg
総質量
94 kg
EAN
4028177698345
ECLASS 8.0
27180101
取得認証
Bureau Veritas
UL
UL + C-UL (listed)
データシート
詳細技術情報