VX25 連結型エンクロージャーシステム ベーシックエンクロージャー

品番: VX 8086000

標準型エンクロージャー:エンクロージャーフレームにフロントドア2枚、リアパネル、マウンティングプレート、トップパネル、分割型グランドプレートが取り付けてあります。効率的なエンクロージャー実装に最適です。

LED システム照明灯

VX クイックハンドル VX、VX IT用

VX クイックハンドル VX、VX IT用

連結ブラケット、内側 VX、VX IT用

連結ブロック、内側 VX、VX IT用

連結固定キット(外側用) VX、VX IT用

品番:
VX 8086000
材質
エンクロージャーフレーム:鋼板、1.5 mm
トップパネル:鋼板、1.5 mm
ドア:鋼板、2.0 mm
リアパネル:鋼板製、1.5 mm
グランドプレート:鋼板、1.5 mm
マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm
表面
エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
ドア、トップパネルとリアパネル:電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
マウンティングプレートとグランドプレート:亜鉛メッキ
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャーフレーム
ドア
ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能
トップパネル
リアパネル
グランドプレート
マウンティングプレート
2 x システムレール (18 x 39 mm)
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
寸法:
幅: 1,000 mm
高さ: 1,800 mm
奥行: 600 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
899 mm x 1,696 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 55
保護等級、NEMA
NEMA 1
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 12
IKコード
IK10
ドアの数
2
基材
鋼板製
1パック
1 個
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
VX 連結型エンクロージャーシステム、幅x高さx奥行 1000x1800x600 mm、鋼板製、マウンティングプレート付き、フロント側は両開きドア
証明書
表面
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
製造者宣言書
資料
Protective conductor brochure
White Paper
その他の技術情報
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報