VX25 連結型エンクロージャーシステム、ステンレス製 ベーシックエンクロージャー

品番: VX 8457000

標準型エンクロージャー、高品質のステンレス 1.4301 (AISI 304) 製:エンクロージャーフレームにフロントドア1枚、リアパネル、マウンティングプレート、トップパネル、分割型グランドプレートが取り付けてあります。効率的なエンクロージャー実装に最適です。

ベーストリムパネル付きベースコーナーピース (前後用)、VX ベースシステム (ステンレス製) 用 新バージョン

ベーストリムパネル (側面用)、VX ベースシステム (ステンレス製) 用 新バージョン

ベーストリムパネル付きベースコーナーピース (前後用)、VX ベースシステム (ステンレス製) 用 新バージョン

ベーストリムパネル (側面用)、VX ベースシステム (ステンレス製) 用 新バージョン

サイドパネル、ねじ止め可、ステンレス製 VX 用

LED システム照明灯

LED システム照明灯

LED システム照明灯

LED システム照明灯

LED システム照明灯

LED システム照明灯

LED システム照明灯

LED システム照明灯

LED システム照明灯

LED システム照明灯

LED システム照明灯

LED システム照明灯

LED システム照明灯

LED システム照明灯

LED システム照明灯

LED システム照明灯

VX クイックハンドル VX、VX IT用

VX クイックハンドル VX、VX IT用

連結ブラケット、内側 VX、VX IT用

連結ブロック、内側 VX、VX IT用

連結固定キット(外側用) VX、VX IT用

システムセクション 18 x 64 mm VX 用

システムセクション 23 x 64 mm VX、VX IT、VX SE、AX プラスチック製用

システムセクション 18 x 64 mm VX 用

システムセクション 23 x 64 mm VX、VX IT、VX SE、AX プラスチック製用

システムセクション 14 x 39 mm VX、VX SE、PC、IW、AX 用

システムセクション 14 x 39 mm VX、VX SE、PC、IW、AX 用

ケーブル引き込み用フレーム(センター)

ケーブル引き込み用フレーム、リア

ケーブルダクト

サポートレール 48 x 26 mm VX、VX SE、PC、IW、AX 用

品番:
VX 8457000
材質
エンクロージャーフレーム:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm
トップパネル:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はへアライン仕上げ
ドア:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm、表面はへアライン仕上げ
リアパネル:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はへアライン仕上げ
グランドプレート:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm
マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm
表面
エンクロージャーフレームおよびグランドプレート:塗装なし
ドア、トップパネルとリアパネル:表面はへアライン仕上げ、粒度400番
マウンティングプレート: 亜鉛めっき
同梱品
エンクロージャーフレーム
ドア
ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能
トップパネル
グランドプレート
リアパネル
マウンティングプレート
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
2 x システムレール (18 x 39 mm)
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 1,800 mm
奥行: 500 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
499 mm x 1,696 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 55
保護等級、NEMA
NEMA 1
NEMA 12
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 12
IKコード
IK10
ドアの数
1
注記:
材料が硬いので、内装にはトルクスタッピングねじ 2486.400 のご使用をお薦めします。
基材
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
1パック
1 個
純質量
89.2 kg
総質量
91.75 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
279.02
関税率番号
94032080
EAN
4028177920187
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
VX連結型システム、WHD: 600x1800x500 mm、ステンレス製、マウンティングプレート付き、シングルドア
取得認証
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
証明書
表面
適合宣言書
CE適合宣言書
PCF-declaration
UKCA適合宣言書
資料
Load brochure
Protective conductor brochure
その他の技術情報
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報