- 品番:
- VX 8410000
- 材質
- エンクロージャーフレーム:鋼板、1.5 mm
トップパネル:鋼板、1.5 mm
フロントフレーム:アルミ押出成形ダイキャスト、コーナーピース付き
リアドア:鋼板、2.0 mm
グランドプレート:鋼板、1.5 mm
19インチ マウンティングレール:鋼板、2 mm - 表面
- エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
トップパネルとリアドア:電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
フロントフレーム: 静電粉体塗装
グランドプレート:亜鉛メッキ - 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- エンクロージャーフレーム
フロントフレーム (右ヒンジ、左側はマグネット式ロックで保持)
リアドア (ドアは右ヒン、左ヒンジにも交換可能)
トップパネル
グランドプレート
19インチ マウンティングレール、フロント - 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 1,600 mm
奥行: 600 mm - 取り付け可能高さ、コンポーネント用
- 33 U
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 55.3 kg
- 総質量
- 58 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 142.9 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177920231
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
- VX エレクトロニクスエンクロージャー、WHD: 600x1600x600 mm、鋼板製、ヒンジ付きオープンフレーム、19インチレール付き
- 資料
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- その他の技術情報
- セキュリティアラート