VX25 連結型エンクロージャーシステム エレクトロニクスエンクロージャー

品番: VX 8430000

19インチ モジュールや 19インチ スライドイン型ユニットに最適:19インチ アダプターレール (前方)、フロントフレーム、リアドア、トップパネルおよび分割型グランドプレート付き

LED システム照明灯

VX クイックハンドル VX、VX IT用

VX クイックハンドル VX、VX IT用

システムセクション 18 x 64 mm VX 用

ケーブル引き込み用フレーム(センター)

ケーブル引き込み用フレーム、リア

ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き VX ベースシステム (鋼板製) 用

ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き VX ベースシステム (鋼板製) 用

ベース、サイド部 VX ベースシステム (鋼板製) 用

ベース、サイド部 VX ベースシステム (鋼板製) 用

品番:
VX 8430000
材質
エンクロージャーフレーム:鋼板、1.5 mm
トップパネル:鋼板、1.5 mm
フロントフレーム:アルミ押出成形ダイキャスト、コーナーピース付き
リアドア:鋼板、2.0 mm
グランドプレート:鋼板、1.5 mm
19インチ マウンティングレール:鋼板、2 mm
表面
エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
トップパネルとリアドア:電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
フロントフレーム: 静電粉体塗装
グランドプレート:亜鉛メッキ
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャーフレーム
フロントフレーム (右ヒンジ、左側はマグネット式ロックで保持)
リアドア (ドアは右ヒン、左ヒンジにも交換可能)
トップパネル
グランドプレート
19インチ マウンティングレール、フロント
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 600 mm
取り付け可能高さ、コンポーネント用
42 U
1パック
1 個
純質量
64.4 kg
総質量
67.8 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
167 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94032080
EAN
4028177920255
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
VX エレクトロニクスエンクロージャー、WHD: 600x2000x600 mm、鋼板製、ヒンジ付きオープンフレーム、19インチレール付き
証明書
表面
資料
Load brochure
Protective conductor brochure
その他の技術情報
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報