VX25 連結型エンクロージャーシステム IP 66/NEMA 4

品番: VX 8807000

最高の保護等級そして最も厳しい欧米の規格でテストされているので、世界中での使用が可能:フロントドア、リアパネル、マウンティングプレート、トップパネル、ボトム付きエンクロージャーフレーム

ベーストリムパネル付きベースコーナーピース (前後用)、VX ベースシステム (ステンレス製) 用 新バージョン

ベーストリムパネル (側面用)、VX ベースシステム (ステンレス製) 用 新バージョン

ベーストリムパネル付きベースコーナーピース (前後用)、VX ベースシステム (ステンレス製) 用 新バージョン

ベーストリムパネル (側面用)、VX ベースシステム (ステンレス製) 用 新バージョン

サイドパネル (ねじ留め式)、鋼板製 VX 用

VX クイックハンドル VX、VX IT用

VX クイックハンドル VX、VX IT用

連結ブラケット、内側 VX、VX IT用

連結ブロック、内側 VX、VX IT用

連結固定キット(外側用) VX、VX IT用

LED システム照明灯

LED システム照明灯

LED システム照明灯

LED システム照明灯

LED システム照明灯

LED システム照明灯

LED システム照明灯

LED システム照明灯

LED システム照明灯

LED システム照明灯

LED システム照明灯

LED システム照明灯

LED システム照明灯

LED システム照明灯

LED システム照明灯

LED システム照明灯

品番:
VX 8807000
材質
エンクロージャーフレーム:鋼板、1.5 mm
トップパネル:鋼板、1.5 mm
ドア:鋼板、2.0 mm
リアパネル:鋼板製、1.5 mm
グランドプレート:鋼板、1.5 mm
マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm
表面
エンクロージャーフレーム、ドア、トップパネル、ボトム、リアパネル:電着浸漬下塗りおよび静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャーフレーム
ドア
ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能
トップパネル
ベース
リアパネル
マウンティングプレート
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
2 x システムレール (18 x 39 mm)
寸法:
幅: 800 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 600 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
699 mm x 1,896 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 66
保護等級、NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 3R
Type 4
Type 12
1パック
1 個
純質量
130 kg
総質量
140.4 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
344.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94032080
EAN
4028177924543
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
VX連結型システム、IP66 / NEMA4、WHD: 800x2000x600 mm、鋼板製、マウンティングプレート付き、シングルドア
取得認証
DNV
UL + C-UL (listed)
証明書
表面
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
Info sheet
Load brochure
Protective conductor brochure
その他の技術情報
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報